Goulotte de câblage

Numéro d'article: TS 8800750

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Numéro d'article:
TS 8800750
Modèle
pour plaques de montage
pour le montage dans les perforations VX
Description produit
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Possibilités de montage
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage
Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.
Remarque
Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions
Largeur: 30 mm
Profondeur: 80 mm
Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
21,312 kg
Poids brut
22,437 kg
Numéro du tarif douanier
39259020
EAN
4028177445444
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
TS Goulotte de câblage pour plaques de montage, LHP : 30x2000x80 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK