Goulotte de câblage

Numéro d'article: TS 8800754

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Numéro d'article:
TS 8800754
Modèle
pour plaques de montage
pour le montage dans les perforations VX
Description produit
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Possibilités de montage
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage
Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.
Goulotte de câblage de 100 mm pour le montage sur les montants verticaux des armoires juxtaposées
Remarque
Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions
Largeur: 100 mm
Profondeur: 80 mm
Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
21,96 kg
Poids brut
23,58 kg
Numéro du tarif douanier
39259020
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
TS Goulotte de câblage pour plaques de montage, LHP : 100x2000x80 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK