Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
- Numéro d'article:
- TS 8800865
- Description produit
- Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Possibilité de montage également dans la largeur lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos.
- Également utilisable en combinaison avec la protection antipoussière.
- Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,06 kg
- Poids brut
- 0,081 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- TS Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition, pour profondeur : 600 mm en plastique, RAL 7035
- Documentations
- Info sheet