Pour compenser l'espace résiduel entre deux panneaux latéraux lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos. Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus petites.
- Numéro d'article:
- VX 8800875
- Description produit
- Pour compenser l'espace entre les panneaux latéraux des armoires juxtaposées dos à dos. Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus faibles.
- Matériau
- Couvercle de protection : matière plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: ≤ 2.200 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,44 kg
- Poids brut
- 0,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- VX Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition
- Documentations
- Info sheet