Tablette pour montage fixe pour TS, VX SE, PC, IW, prévue pour kit ventilateur additionnel

Numéro d'article: PC 8800900

Pour le montage direct sur le profilé vertical. À accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.

Numéro d'article:
PC 8800900
Description produit
A accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7015
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
Charge admissible
40 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque
Pour les armoires sans plaque de montage
Surface utile
Largeur: 507 mm
Profondeur: 550 mm
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,396 kg
Poids brut
3,52 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette fixe, prof. 550, charge 40kg