Adapté au design des armoires, hauteur 100 mm, saillant à l'avant.
- Numéro d'article:
- PC 8800920
- Description produit
- Adapté au design des armoires, saillant à l'avant.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Couleur
- RAL 7035
Elément design, à l'avant : RAL 7015 - Composition de la livraison
- 1 plaque de socle design avant
1 plaque de socle, à l'arrière
2 plaques de socle, latérales - Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: PC
IW
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm - Convient à la profondeur
- = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,92 kg
- Poids brut
- 13,02 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- Socle pour armoire PC
- Documentations
- Info sheet