Garde-corps pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: TS 8801010

Peut éviter les chutes dans l'armoire ouverte. Pour les armoires d'une largeur de 1200 mm, peut être coupé à mesure pour d'autres dimensions.

Numéro d'article:
TS 8801010
Description produit
En remplacement des portes, p. ex. dans des locaux techniques clos. Peut éviter les chutes dans une ossature d'armoire ouverte. S'enlève sans problème pour effectuer les opérations de maintenance.
Matériau
Bois, laqué
Couleur
RAL 3000
Longueur
1 090 mm
Remarque
Peut être raccourci pour d'autres dimensions (largeur d'armoire - 110 mm)
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: ≤ 1.200 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
TS
VX SE
Convient à
Type de coffret: VX: ≤ 1.200 mm
Type de coffret: TS
Type de coffret: VX SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,084 kg
Poids brut
1,284 kg
Numéro du tarif douanier
44219999
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Garde-corps, pour TS, SE, se coupe à longueur voulue, pour largeur : 1200 mm, longueur : 1090 mm