Béquilles pour bandeaux de finition supérieurs avec charnières

Numéro d'article: TS 8801260

Avec 5 positions de blocage intermédiaires jusqu'à un angle d'ouverture max. d'environ 85°.

Numéro d'article:
TS 8801260
Description produit
Angle d'ouverture max. d'environ 85° avec 5 positions de blocage intermédiaires.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,352 kg
Poids brut
0,403 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177319165
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Béquille pour bandeau de finition supérieur avec charnières
Documentations
Notice d'utilisation