Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques.
- Numéro d'article:
- DK 9055310
- Avantages
- Raccordement vidéo analogique et numérique
- Les câbles sont guidés de manière fiable dans la chaîne de câbles
- Verrouillable en face avant
- Montage simple réalisable par une seule personne.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Console écran-clavier, 1 U
Câble VGA
Câble DVI
Câble USB
Câble d'alimentation Schuko
avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI
2 câbles PS/2
Clavier
avec pavé tactile intégré - Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Consommation d'énergie max. lorsque l'écran est fermé
- 1 W
- Consommation d'énergie max. en cours de fonctionnement
- 32 W
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 pôles)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Fiche (type)
- Fiche CEI 320 C14
- Layout
- Allemand
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 680 mm - Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C
- Dimensions de montage
- Profondeur de montage (min.): 680 mm
Profondeur de montage (max.): 850 mm - Propriétés de l'écran
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Rapport des contrastes: Rapport des contrastes : env. 1000:1
Brillance de l'écran: 350 cd/m²
Résolution de l'écran: 1280 x 1024 Pixel
Nombre de couleurs: 16.700.000 - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,5 kg
- Poids brut
- 16,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85286200
- EAN
- 4028177638372
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Description produit
- Console rackable 1U, clavier allemand
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Info sheet