Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI

Numéro d'article: DK 9055312

Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques.

Numéro d'article:
DK 9055312
Description produit
La console est logée dans un tiroir de rangement amovible, l'écran peut être déplié et le tiroir de rangement se met dans la position déployée. La console ne prend ainsi qu'1 U dans le plan 19" de la baie.
Avantages
Raccordement vidéo analogique et numérique
Les câbles sont guidés de manière fiable dans la chaîne de câbles
Verrouillable en face avant
Montage simple réalisable par une seule personne.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Console écran-clavier, 1 U
Câble VGA
Câble DVI
Câble USB
Câble d'alimentation Schuko
avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI
2 câbles PS/2
Clavier
avec pavé tactile intégré
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Consommation d'énergie max. lorsque l'écran est fermé
1 W
Consommation d'énergie max. en cours de fonctionnement
32 W
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 pôles)
DVI
1 x USB
PS/2
Fiche (type)
Fiche CEI 320 C14
Layout
Américain
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 680 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Dimensions de montage
Profondeur de montage (min.): 680 mm
Profondeur de montage (max.): 850 mm
Propriétés de l'écran
Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Rapport des contrastes: Rapport des contrastes : env. 1000:1
Brillance de l'écran: 350 cd/m²
Résolution de l'écran: 1280 x 1024 Pixel
Nombre de couleurs: 16.700.000
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15,85 kg
Poids brut
17,25 kg
Numéro du tarif douanier
85286200
EAN
4028177638389
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Description produit
Console rackable 1U, clavier anglais
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique