Boîtiers Ex avec couvercle vissé en acier inoxydable
- Numéro d'article:
- KEL 9304000
- Modèle
- Boîtiers / coffrets Ex
- Domaines d'application
- Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
- Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm
- Composition de la livraison
- Coffret
Couvercle - Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Oui
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Oui
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,4 kg
- Poids brut
- 2,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Description produit
- Coffret Ex avec couvercle vissé
- Documentations
- Notice d'utilisation