Rails porteurs pour jeux de barres Mini-PLS et adaptateurs d'appareillage.
- Numéro d'article:
- SV 9320120
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec vis de fixation et protection anti-décalage latéral
- Pour référence(s)
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Dimensions
- Largeur: 72 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,403 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur d'appareillage