Rails porteurs 35 x 7,5 mm pour adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9320150

Pour la fixation sur l'adaptateur d’appareillage Mini-PLS.

Numéro d'article:
SV 9320150
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec vis de fixation et protection anti-décalage latéral
Dimensions
Largeur: 45 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,171 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Description produit
Rail porteur d'appareillage