Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.
- Numéro d'article:
- SV 9340004
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Tension nominale
- 1000 V, 3~
- Remarque concernant la référence
- L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm
- Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Pour référence(s)
- 3580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Avec fixation interne
- Oui
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Convient aux jeux de barres
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,84 kg
- Poids brut
- 0,915 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support de barres RiLine 60
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation