Supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Numéro d'article: SV 9340010

Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.

Numéro d'article:
SV 9340010
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Tension nominale
1000 V, 3~
Remarque concernant la référence
L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Pour référence(s)
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Avec fixation externe
Oui
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5 - 30 x 10 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,76 kg
Poids brut
0,8 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support de barres RiLine 60
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram