Supports de jeux de barres unipolaire

Numéro d'article: SV 9340030

Numéro d'article:
SV 9340030
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Convient aux jeux de barres
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates
Nombre de pôles
1 pôle
Remarque
Montage de systèmes multipolaires avec un entraxe de barres de 60 mm possible par la juxtaposition des supports de jeu de barres
Support pour application AC et DC.
Remarque concernant la référence
L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm
Tension nominale
1000 V AC
1500 V DC
Support Terre-Neutre/Neutre/Terre
Oui
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,24 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support de jeu de barres unipolaire
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram