Pour l'application Terre-Neutre/Neutre/Terre et Neutre/Terre.
- Numéro d'article:
- SV 9340040
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Convient aux jeux de barres
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Nombre de pôles
- 2 pôles
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Tension nominale
- 1000 V, 2~
- Support Neutre/Terre
- Oui
- Support Terre-Neutre/Neutre/Terre
- Oui
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,44 kg
- Poids brut
- 0,51 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support de jeu de barres bipolaire