Supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Numéro d'article: SV 9340050

Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.

Numéro d'article:
SV 9340050
Modification de produit
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Tension nominale
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Remarque concernant la référence
Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
14 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V, écartement des supports 350 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Nombre de pôles
3 pôles
Pour référence(s)
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Avec fixation interne
Oui
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Convient aux jeux de barres
12 x 5 - 30 x 10 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,668 kg
Poids brut
0,72 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
SV Support de jeux de barres tripolaires, 60 mm d'entraxe des barres, pour jeu de barres LH : 12x5-30x10 mm, modèle UL
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram