Protection latérale contre les contacts d'une construction de jeux de barres.
- Numéro d'article:
- SV 9340070
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Pour référence(s)
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,096 kg
- Poids brut
- 0,105 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- Couvercle d'extrémité RiLine 60
- Homologations
- UL + C-UL (listed)