Pour supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates pour l'adaptation des barres de sections 12 x 5 mm et 12 x 10 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9340090
- Description produit
- Pour l'adaptation des barres de sections 12 x 5 mm et 12 x 10 mm.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Pour référence(s)
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 0,024 kg
- Poids brut
- 0,021 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Entretoise 12x5/10mm
- Documentations
- Notice d'utilisation