Gaine de protection pour supports de jeux de barres RiLine

Numéro d'article: SV 9340210

A couper à la longueur désirée et à monter par encliquetage sur les châssis de protection.

Numéro d'article:
SV 9340210
Description produit
Pour montage par encliquetage sur le châssis de protection.
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Remarque
Lorsque des forces sont exercées sur l'avant du profilé de protection, il est nécessaire d'ajouter un capot latéral pour assurer la stabilité
Longueur libre
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates tripolaires
PLS 800, 3 pôles
PLS 1600, 3 pôles
Dimensions
Longueur: 1.100 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,8 kg
Poids brut
2,98 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177502437
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Profilé de protection RiLine 60
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Plans détaillés