A couper à la longueur désirée et à monter par encliquetage sur les châssis de protection.
- Numéro d'article:
- SV 9340214
- Description produit
- Pour montage par encliquetage sur le châssis de protection.
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Lorsque des forces sont exercées sur l'avant du profilé de protection, il est nécessaire d'ajouter un capot latéral pour assurer la stabilité
- Longueur libre
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Convient aux jeux de barres
- Barres de cuivre plates tétrapolaires
- PLS 1600, 4 pôles
- Dimensions
- Longueur: 1.100 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,56 kg
- Poids brut
- 3,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Gaine protection RiLine60
- Homologations
- UL + C-UL (listed)