Capot latéral pour couvercle de protection

Numéro d'article: SV 9340220

Pour une stabilité complémentaire, pour éviter de passer la main à côté du profilé de protection.

Numéro d'article:
SV 9340220
Description produit
Pour éviter de passer la main par le côté du profilé de protection. Le capot latéral offre de plus une stabilité accrue. Ecartement de montage conseillé ≤ 500 mm.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
3 pôles
Pour référence(s)
9340.200
9340.210
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Capot latéral RiLine 60
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Plans détaillés