Pour une stabilité complémentaire, pour éviter de passer la main à côté du profilé de protection.
- Numéro d'article:
- SV 9340224
- Description produit
- Pour éviter de passer la main par le côté du profilé de protection. Le capot latéral offre de plus une stabilité accrue. Ecartement de montage conseillé ≤ 500 mm.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Convient aux jeux de barres
- 4 pôles
- Pour référence(s)
- 9340.214
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,188 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Capot latéral RiLine 60
- Homologations
- UL + C-UL (listed)