Barre à fiches pour adaptateurs / supports OM

Numéro d'article: SV 9340290

Pour augmenter la largeur de montage.

Numéro d'article:
SV 9340290
Description produit
Pour augmenter la largeur de montage selon une trame au pas de 10 mm. Juxtaposition à volonté des deux côtés. Avec goulotte de câbles intégrée.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec 6 broches de jonction
Dimensions
Largeur: 10 mm
Hauteur: 208 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,052 kg
Poids brut
0,061 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177502499
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Barre à fiche
Homologations
UL + C-UL (listed)