Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.
Supports OM sans dispositif de contact
Numéro d'article: SV 9340300
- Numéro d'article:
- SV 9340300
- Modèle
- sans dispositif de contact
- Description produit
- Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- Châssis : RAL 7035
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Type de rail porteur
- sans cadre porteur, 2 x TS 45D
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 208 mm - Nombre/hauteur des rails porteurs
- 2 / 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,153 kg
- Poids brut
- 0,202 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support OM
- Documentations
- Notice d'utilisation