Lignes jumelles pour adaptateurs OM avec borne à ressort 2,5 – 16 mm²

Numéro d'article: SV 9340830

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur.

Numéro d'article:
SV 9340830
Description produit
Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur.
Matériau
Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées
Remarque
AWG = American Wire Gauges
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Dimensions
Longueur: 140 mm, 250 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,18 kg
Poids brut
0,248 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,02
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Ligne jumelle AWG8 pour adaptateurs OM
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité