Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.
- Numéro d'article:
- SV 9340880
- Description produit
- Câbles de raccordement préconfectionnés pour le raccordement personnalisé des disjoncteurs, montés sur les adaptateurs OM avec bornes à ressorts.
- Matériau
- Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées - Remarque
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Dimensions
- Longueur: 140 mm
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,06 kg
- Poids brut
- 0,088 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,009
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Description produit
- Jeu de câbles AWG8
- Documentations
- Consigne de sécurité