Avec contrôle visuel des fusibles intégré, via un témoin clignotant et l'affichage de l'état de fonctionnement.
- Numéro d'article:
- SV 9340950
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- Châssis : RAL 7035
Connecteur fusible : RAL 7001 - Composition de la livraison
- Avec ressorts de retenue réducteurs pour fusibles D 01 et 10 x 38 mm
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Pour éléments fusibles selon la norme EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Avec contrôle visuel intégré des fusibles via témoin lumineux clignotant et affichage de l'état de fonctionnement ainsi que le guidage de câbles jusqu'à 6 mm²
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Fusibles
- D 01 (avec réducteur)
- D 02 (avec douille de calibrage Neozed)
- 10 x 38 (avec ressort de retenue réducteur)
- Fuse inserts footnote
- L'utilisation des réducteurs est nécessaire lors de la mise en œuvre des fusibles D 01 et 10 x 38 mm. Utilisation possible de fusibles D 01 avec douille de calibrage pour socle D 02 en option.
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 400 V
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- Dimensions
- Largeur: 27 mm
Hauteur: 226 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Plage de tension des voyants lumineux
- 100 ‐ 400 V
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Section des câbles
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,975 kg
- Poids brut
- 1,04 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,066
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Description produit
- Socle fusible curseur 63A tripolaire
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation