Supports de jeux de barres PLS

Numéro d'article: SV 9341000

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

Numéro d'article:
SV 9341000
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Tension nominale
1000 V, 3~
Possibilité de superposition
Oui
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
PLS 800
Pour référence(s)
3509.000
3524.000
3525.000
3525.010
3526.000
Avec fixation interne
Oui
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,365 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support de barres RiLine 60
Homologations
ABS
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram