Supports de jeux de barres PLS

Numéro d'article: SV 9341050

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

Numéro d'article:
SV 9341050
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Tension nominale
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Remarque concernant la référence
Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
Valeurs électriques UL (SCCR)
14 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 800
22 kA - 600 V, écartement des supports 200 mm, jeux de barres PLS 800
50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, classe de fusible max. 600 A, JDDZ/7
Possibilité de superposition
Oui
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
PLS 800
Pour référence(s)
3516.000
3527.000
3528.000
3528.010
3529.000
Avec fixation interne
Oui
Entraxe des jeux de barres
60 mm
Homologations
UL
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,368 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177525634
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support de jeux de barres RiLine 60 UL
Homologations
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram