Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.
- Numéro d'article:
- SV 9342000
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Tension nominale
- 1000 V, 3~
- Possibilité de superposition
- Oui
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Pour référence(s)
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.000
- 3528.010
- 3529.000
- Avec fixation interne
- Oui
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,496 kg
- Poids brut
- 0,586 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support de barres RiLine 60