Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.
- Numéro d'article:
- SV 9342050
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Tension nominale
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Remarque concernant la référence
- Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 1600
- 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600
- 35 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 1600
- 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, écartement des supports 100 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
- Possibilité de superposition
- Oui
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Pour référence(s)
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.000
- 3528.010
- 3529.000
- Avec fixation interne
- Oui
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids brut
- 0,601 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support de jeux de barres RiLine 60 UL
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation