Protection arrière contre les contacts d'une installation avec jeux de barres.
- Numéro d'article:
- SV 9342120
- Description produit
- Pour la protection arrière contre les contacts accidentels avec les jeux de barres.
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Longueur libre
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600, 3 pôles
- Pour référence(s)
- 9342.000
- 9342.050
- Dimensions
- Longueur: 900 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177503540
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- Châssis de protection RiLine 60
- Homologations
- UL + C-UL (listed)