Protection arrière contre les contacts au niveau de la jonction des jeux de barres entre deux armoires.
- Numéro d'article:
- SV 9342140
- Description produit
- Pour la protection arrière contre les contacts accidentels avec les jeux de barres entre deux armoires.
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600, 3 pôles
- Pour référence(s)
- 9342.000
- 9342.050
- Type de liaison
- Juxtaposition d'une armoire à l'autre
- Dimensions
- Longueur: 100 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Poids brut
- 0,281 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Description produit
- Intercalaire RiLine 60
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Info sheet