Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.
- Référence:
- SV 9342210
- Matériau
- Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 65 A, NLRV/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 20 mm
Hauteur: 215 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Tension nominale (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tension nominale (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Homologations
- UL
- Pour épaisseur de barre
- 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,205 kg
- Poids brut
- 0,206 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,019
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur de raccordement 63A-690V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation