Kit complémentaire d'adaptateur de raccordement pour une construction tétrapolaire

Numéro d'article: SV 9342314

Module complémentaire unipolaire pour transformer un adaptateur de raccordement tripolaire (SV 9342.310/9342.320) en tétrapolaire.

Numéro d'article:
SV 9342314
Description produit
Module complémentaire unipolaire pour le passage d'un adaptateur de raccordement tripolaire à tétrapolaire.
Matériau
Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Courant nominal max.
800 A
Tension nominale
690 V, 1~
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
1 pôle
Pour référence(s)
9342.310
Dimensions
Largeur: 50 mm
Hauteur: 270 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
95 ‐ 185 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
95 ‐ 300 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)
33 x 26 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
33 x 21 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)
33 x 21 mm
Pour épaisseur de barre
185 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,888 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,096
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Kit complementaire 4 pôles
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés