Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées. Convient aux jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600.
- Numéro d'article:
- SV 9342321
- Description produit
- Prévu pour jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600.
- Matériau
- Châssis : polyamide
Recouvrement : ABS
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 3 bornes avec recouvrement
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)
- 65 x 27 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)
- 65 x 22 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
- Remarque
- Une tension de régime nominale de 1000 V (AC) est atteinte avec une catégorie de surtension III.
- Dans le cas d'une application avec des jeux de barres bipolaires (SV 9340.040), faire pivoter la borne de 180° pour le raccordement à la barre de mise à la terre.
- Dimensions
- Largeur: 85 mm
Hauteur: 88 mm - Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 2,1 kg
- Poids brut
- 2,197 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,136
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177625266
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Blocs de raccordement RAL7035
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation