Rails porteurs 35 x 10 mm pour adaptateurs / supports OM

Numéro d'article: SV 9342860

Pour fixation sur châssis d'adaptation ou sur cadre porteur.

Numéro d'article:
SV 9342860
Modèle
TS 45D
Description produit
Pour la fixation sur le châssis de l'adaptateur et le cadre porteur.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Vis incluses
Remarque
Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
Rail porteur TS xxD-V uniquement pour un montage sur cadre porteur indépendamment de la trame
Type de rail porteur
TS 45D
Dimensions
Largeur: 45 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,04 kg
Poids brut
0,044 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177503915
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Description produit
Rail porteur