Pour fixation sur châssis d'adaptation ou sur cadre porteur.
- Numéro d'article:
- SV 9342870
- Modèle
- TS 45D-V
- Description produit
- Pour la fixation sur le châssis de l'adaptateur et le cadre porteur.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Remarque
- Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
- Rail porteur TS xxD-V uniquement pour un montage sur cadre porteur indépendamment de la trame
- Type de rail porteur
- TS 45D-V
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,063 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur