Rails porteurs 35 x 15 mm pour adaptateurs / supports OM

Numéro d'article: SV 9342880

Pour fixation sur châssis d'adaptation.

Numéro d'article:
SV 9342880
Description produit
Pour la fixation sur le châssis de l'adaptateur.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec vis de fixation et protection anti-décalage latéral
Type de rail porteur
35 x 7,5 mm
Dimensions
Largeur: 45 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,278 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Description produit
Rail porteur