Pour le montage sur les adaptateurs OM d'une largeur de 55 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9342980
- Domaines d'application
- Pour le montage sur les supports / adaptateurs OM de 55 mm de large équipés à droite et à gauche avec des barres à fiches de 10 mm de largeur.
- Répartition des perçages de fixation pour le montage central sur le châssis d'adaptation ou le cadre porteur de 55 mm de largeur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec vis de fixation et protection anti-décalage latéral
- Type de rail porteur
- 35 x 7,5 mm
- Dimensions
- Largeur: 72 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,125 kg
- Poids brut
- 0,203 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177525702
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur