Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Numéro d'article: SV 9343140

Numéro d'article:
SV 9343140
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 20 mm
Hauteur de la zone de serrage: 3 mm
Remarque
Raccordement de câbles plats 50 – 150 mm².
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour HPC de taille
1
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 184 mm
Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 150 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
14 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
35 ‐ 150 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,68 kg
Poids brut
2,74 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,44
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177540361
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrup-sect. HPC taille 1
Homologations
CQC-CCC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés