Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9343310

Numéro d'article:
SV 9343310
Modèle
Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 50 mm
Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M10
Courant nominal max.
630 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour HPC de taille
3
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques
10 ‐ 300 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
10 ‐ 300 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,22 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,44
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177540453
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrup-sect. HPC taille 3
Homologations
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés