- Numéro d'article:
- SV 9344030
- Modèle
- avec surveillance électronique des fusibles
Pour montage sur plaque de montage
avec surveillance électronique des fusibles
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
- Largeur zone de serrage: 20 mm
Hauteur de la zone de serrage: 5 mm
- for mounting plate assembly
- Oui
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M8
- Courant nominal max.
- 160 A
- Tension nominale
- 400 V - 690 V, 3~
- Pour HPC de taille
- 00
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 106 mm
Hauteur: 194 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 10 ‐ 95 mm²
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- avec surveillance électronique des fusibles
- Oui
- Section des câbles
- 10 ‐ 95 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,835 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,15
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177540538
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
-
Interrup-sect. HPC taille00