Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Numéro d'article: SV 9344040

Numéro d'article:
SV 9344040
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
Pour montage sur plaque de montage
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 13 mm
Hauteur de la zone de serrage: 13 mm
for mounting plate assembly
Oui
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
160 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour HPC de taille
00
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 106 mm
Hauteur: 194 mm
Raccordement de câbles cylindriques
4 ‐ 95 mm²
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
4 ‐ 95 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,17 kg
Poids brut
1,172 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,15
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177540545
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrup-sect. HPC taille00
Homologations
CQC-CCC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés