Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Référence: SV 9344100

Référence:
SV 9344100
Modèle
Pour montage sur plaque de montage
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 20 mm
Hauteur de la zone de serrage: 3 mm
Remarque
Raccordement de câbles plats 50 – 150 mm².
for mounting plate assembly
Oui
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour HPC de taille
1
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 184 mm
Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 150 mm²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
14 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
35 ‐ 150 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,278 kg
Poids brut
2,28 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,3
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177540590
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrup-sect. HPC taille 1
Homologations
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés