Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Numéro d'article: SV 9344130

Numéro d'article:
SV 9344130
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
Pour montage sur plaque de montage
avec surveillance électronique des fusibles
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
Largeur zone de serrage: 32 mm
Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly
Oui
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M10
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
400 V - 690 V, 3~
Pour HPC de taille
1
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 184 mm
Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques
10 ‐ 150 mm²
Nombre de pôles
3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles
Oui
Section des câbles
10 ‐ 150 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,3 kg
Poids brut
2,343 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,3
Numéro du tarif douanier
85365080
EAN
4028177540620
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrup-sect. HPC taille 1
Homologations
CQC-CCC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical Data sheet