- Numéro d'article:
- SV 9344510
- Description produit
- Pour signaler la position de commutation de l’appareillage HPC (couvercle).
- Composition de la livraison
- Avec patte en plastique pour la fixation du microcommutateur sur le châssis du sectionneur
- Courant nominal max.
- 5 A
- Pour taille
- Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC tailles 1 à 3
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,006 kg
- Poids brut
- 0,008 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177540835
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Microcommutateur taille 1-3