Capot de zone de raccordement pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9344520

Pour le prolongement du plastron de protection contre les contacts lors de l'utilisation de cosses de câbles avec embout de pressage long, avec possibilité de juxtaposition en haut et en bas.

Numéro d'article:
SV 9344520
Description produit
Pour prolonger le plastron de protection, p. ex. pour l'utilisation de cosses de câbles à douille de serrage longue. Juxtaposition à volonté possible par le haut et le bas.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 7035
Pour taille
00
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,06 kg
Poids brut
0,064 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Capot de protection
Fiches techniques
Plans détaillés